• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, giunto a T placcato con filettatura interna e dado orizzontale M149GMMS

Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, giunto a T placcato con filettatura interna e dado orizzontale M149GMMS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: M149GMMS-13

Marca: MIYAKO

Prezzo: 23.89

Tempi di consegna: 10 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M149GMMS-13

Codice componente
M149GMMS-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.89 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A T
Materiale In ottone Filettatura nominale M1 1/2B(13A) Filettatura nominale M2 1/2B(13A)
Filettatura di collegamento tipo M1 G (Filettatura femmina) Filettatura di collegamento tipo M2 G (Filettatura maschio) Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Rc
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 1/2B(13A) Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Cromatura
Rivestimento interno in resina NA Dimensioni 13

Si trova sulla pagina di Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, giunto a T placcato con filettatura interna e dado orizzontale M149GMMS, il codice articolo è il seguente: M149GMMS-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M149GMMS-13.

Supporto tecnico