Giunto a T filettato in acciaio inox

Giunto a T filettato in acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Si tratta di una punta in acciaio inox prodotta da O.N. Industries.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS13-T-1/2B
SCS13-T-1/4B
SCS13-T-1/8B
SCS13-T-1B
SCS13-T-2B
SCS13-T-3/4B
SCS13-T-3/8B
SCS13-T-3B
SCS13-T-4B
SCS13-T-11/2B
SCS13-T-11/4B
SCS13-T-21/2B
SCS14-T-1/2B
SCS14-T-1/4B
SCS14-T-1/8B
SCS14-T-1B
SCS14-T-2B
SCS14-T-3/4B
SCS14-T-3/8B
SCS14-T-3B
SCS14-T-4B
SCS14-T-11/2B
SCS14-T-11/4B
SCS14-T-21/2B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1

12.78 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)

10.89 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)

14.66 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/8B(6A)

26.13 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)

72.98 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)

18.38 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)

11.86 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)

160.70 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3B(80A)

315.01 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4B(100A)

47.49 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)

41.05 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)

146.44 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2 1/2B(65A)

20.34 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/2B(15A)

18.88 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/4B(8A)

17.60 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/8B(6A)

34.86 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1B(25A)

117.02 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)2B(50A)

31.25 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/4B(20A)

19.08 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/8B(10A)

355.27 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3B(80A)

699.68 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)4B(100A)

82.76 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/2B(40A)

71.68 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/4B(32A)

262.38 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)2 1/2B(65A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A T
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Massima pressione antiurto ammessa(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::220 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico