Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.70 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B(15A) | ||
30.13 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/4B(8A) | ||
29.46 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/8B(6A) | ||
65.81 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | ||
137.33 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2B(50A) | ||
43.44 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | ||
30.14 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B(10A) | ||
328.94 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3B(80A) | ||
537.03 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 4B(100A) | ||
98.10 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | ||
86.09 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | ||
260.75 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2 1/2B(65A) | ||
48.35 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/2B(15A) | ||
45.86 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/4B(8A) | ||
45.86 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/8B(6A) | ||
97.71 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1B(25A) | ||
223.17 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 2B(50A) | ||
68.41 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3/4B(20A) | ||
47.49 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3/8B(10A) | ||
645.40 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3B(80A) | ||
1,043.49 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 4B(100A) | ||
152.60 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | ||
139.33 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | ||
511.49 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 2 1/2B(65A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | A croce |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Massima pressione antiurto ammessa(MPa) | 1.65 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::130 | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali