Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Lunghezza complessiva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.67 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | 36 | ||
12.38 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | 37 | ||
7.83 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | 28 | ||
21.76 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | 1/2B(15A) | 45 | ||
21.76 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | 3/4B(20A) | 47 | ||
81.84 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | 64 | ||
84.70 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | 63 | ||
8.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | 42 | |
15.78 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | 39 | ||
7.69 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | 33 | ||
7.69 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B(10A) | 1/8B(6A) | 29 | ||
54.34 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | 57 | ||
54.34 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | 59 | ||
36.31 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | 54 | ||
36.31 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | 52 | ||
18.38 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | 36 | ||
18.38 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | 37 | ||
13.56 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | 28 | ||
35.39 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1B(25A) | 1/2B(15A) | 45 | ||
35.39 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1B(25A) | 3/4B(20A) | 47 | ||
134.24 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | 64 | ||
125.46 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | 63 | ||
24.96 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | 42 | ||
24.90 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | 39 | ||
12.64 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | 33 | ||
12.64 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3/8B(10A) | 1/8B(6A) | 29 | ||
81.43 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | 57 | ||
81.43 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | 59 | ||
58.25 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | 54 | ||
58.25 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | 52 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Doppio nipplo |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | R | Massima pressione antiurto ammessa(MPa) | 2 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::220 |
Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali