• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Nipplo 6HN per giunzione tubo filettato in acciaio inox

Nipplo 6HN per giunzione tubo filettato in acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
We provide stable stainless steel products from their casting to their completion. The production incorporates rigorous quality management and uses the best casting and machining technology in Japan, as well as the latest equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS13-6HN-1/2B
SCS13-6HN-1/4B
SCS13-6HN-1B
SCS13-6HN-2B
SCS13-6HN-3/4B
SCS13-6HN-3/8B
SCS13-6HN-11/2B
SCS13-6HN-11/4B
SCS14-6HN-1/2B
SCS14-6HN-1/4B
SCS14-6HN-1B
SCS14-6HN-2B
SCS14-6HN-3/4B
SCS14-6HN-3/8B
SCS14-6HN-11/2B
SCS14-6HN-11/4B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Misura nominale filettatura di collegamento Diam. nominale
(Ø)
Diametro esterno portagomma D5
(φ)

14.80 €

1 5 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)1/2B1/214

11.59 €

1 7 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)1/4B1/49

18.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)1B127

92.91 €

1 7 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)2B252

25.02 €

1 5 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)3/4B3/420.5

12.33 €

1 7 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)3/8B3/811

56.29 €

1 7 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B1 1/239.5

46.78 €

1 7 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B1 1/433

23.00 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (EN 1.4401 Equiv.)1/2B1/214

18.38 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (EN 1.4401 Equiv.)1/4B1/49

49.66 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (EN 1.4401 Equiv.)1B127

115.21 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (EN 1.4401 Equiv.)2B252

39.88 €

1 5 giorni [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (EN 1.4401 Equiv.)3/4B3/420.5

18.38 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (EN 1.4401 Equiv.)3/8B3/811

83.24 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (EN 1.4401 Equiv.)1 1/2B1 1/239.5

74.93 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (EN 1.4401 Equiv.)1 1/4B1 1/433

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo per tubi flessibili Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Profilo Dritto
Tipo collegamento flessibile Portagomma Tipo di collegamento Filettatura maschio Tipo di filettatura di collegamento R

Supporto tecnico