• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto B STB a T filettato in acciaio inox

Giunto B STB a T filettato in acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
We provide stable stainless steel products from casting to completion. The production incorporates rigorous quality management and uses the best casting and machining technology in Japan, as well as the latest equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS13-STB-1/2B
SCS13-STB-1/4B
SCS13-STB-1/8B
SCS13-STB-3/4B
SCS13-STB-3/8B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

12.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)

10.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4B(8A)

10.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8B(6A)

35.56 €

1 7 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)3/4B(20A)

10.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8B(10A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Raccordo a T di servizio B (Raccordi a T per diramazione)
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) R Massima pressione antiurto ammessa(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::220 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico