Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.78 € | 1 | 7 giorni | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | ||
12.78 € | 1 | 7 giorni | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | ||
11.92 € | 1 | 9 giorni | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | ||
15.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1B(25A) | 1/2B(15A) | |
27.37 € | 1 | 5 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | ||
27.37 € | 1 | 5 giorni | 1B(25A) | 3/8B(10A) | ||
71.68 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 1B(25A) | ||
71.68 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | ||
71.68 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | ||
19.69 € | 1 | 7 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | ||
19.69 € | 1 | 5 giorni | 3/4B(20A) | 1/4B(8A) | ||
19.69 € | 1 | 7 giorni | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | ||
11.92 € | 1 | 7 giorni | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | ||
49.78 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | ||
49.78 € | 1 | 5 giorni | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | ||
49.78 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | ||
39.23 € | 1 | 5 giorni | 1 1/4B(32A) | 1/2B(15A) | ||
39.23 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | ||
39.23 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Gomito a 90° |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Massima pressione antiurto ammessa(MPa) | 1.65 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Trattamento superficie | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::220 | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali