Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Classificazione angolo di apertura getto (l’angolo di irrorazione alla pressione atmosferica standard) (gradi) | Volume getto (alla pressione atmosferica standard) (l/min) | Vite di montaggio nominale | Specifiche | Materiale filtro a rete | Classificazione volume getto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.65 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [Resina] PP (polipropilene) | 115 | 0.3 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 03 | |
8.66 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [Resina] PP (polipropilene) | 115 | 0.4 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 04 | |
4.68 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [Resina] PP (polipropilene) | 115 | 0.5 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 05 | |
13.26 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | - | 115 | 0.5 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 05 | |
21.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | - | 115 | 0.5 | R1/4 | Prodotto finito (con filtro) | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 05 | |
4.68 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [Resina] PP (polipropilene) | 115 | 0.7 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 07 | |
13.26 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | - | 115 | 0.7 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 07 | |
21.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | - | 115 | 0.7 | R1/4 | Prodotto finito (con filtro) | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 07 | |
12.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] PP (polipropilene) | 115 | 1 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 10 | |
13.26 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | - | 115 | 1 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 10 | |
21.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | - | 115 | 1 | R1/4 | Prodotto finito (con filtro) | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 10 | |
4.68 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [Resina] PP (polipropilene) | 115 | 1.5 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 15 | |
13.26 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 115 | 1.5 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 15 | |
21.83 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 115 | 1.5 | R1/4 | Prodotto finito (con filtro) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 15 | |
8.66 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [Resina] PP (polipropilene) | 115 | 2 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 20 | |
13.39 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 115 | 2 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 20 | |
21.83 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 115 | 2 | R1/4 | Prodotto finito (con filtro) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 20 | |
4.68 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [Resina] PP (polipropilene) | 115 | 3 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 30 | |
12.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 115 | 3 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 30 | |
19.76 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 115 | 3 | R1/4 | Prodotto finito (con filtro) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 30 | |
9.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] PP (polipropilene) | 115 | 4 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 40 | |
12.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 115 | 4 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 40 | |
19.76 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 115 | 4 | R1/4 | Prodotto finito (con filtro) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 40 | |
12.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 115 | 6 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 60 | |
11.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 115 | 8 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 80 | |
11.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 115 | 10 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 100 | |
13.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 115 | 20 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 200 | |
13.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 15 | 0.5 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 05 | |
21.83 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 15 | 0.5 | R1/4 | Prodotto finito (con filtro) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 05 | |
14.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 15 | 0.7 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 07 | |
21.83 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 15 | 0.7 | R1/4 | Prodotto finito (con filtro) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 07 | |
14.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 15 | 1.5 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 15 | |
13.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 15 | 20 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 200 | |
14.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 15 | 3 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 30 | |
13.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 15 | 30 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 300 | |
14.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 15 | 4 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 40 | |
14.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 15 | 8 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 80 | |
15.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 25 | 0.5 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 05 | |
21.83 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 25 | 0.5 | R1/4 | Prodotto finito (con filtro) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 05 | |
21.83 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 25 | 0.7 | R1/4 | Prodotto finito (con filtro) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 07 | |
13.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 25 | 1.5 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 15 | |
13.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 25 | 20 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 200 | |
13.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 25 | 3 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 30 | |
13.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 25 | 30 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 300 | |
13.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 25 | 4 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 40 | |
14.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 25 | 8 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 80 | |
14.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 40 | 0.5 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 05 | |
21.83 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 40 | 0.5 | R1/4 | Prodotto finito (con filtro) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 05 | |
14.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 40 | 0.7 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 07 | |
21.83 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 40 | 0.7 | R1/4 | Prodotto finito (con filtro) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 07 | |
13.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 40 | 1 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 10 | |
21.83 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 40 | 1 | R1/4 | Prodotto finito (con filtro) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 10 | |
13.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 40 | 2 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 20 | |
14.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 40 | 20 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 200 | |
13.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 40 | 3 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 30 | |
13.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 40 | 30 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 300 | |
13.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 40 | 4 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 40 | |
14.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 40 | 8 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 80 | |
14.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 50 | 0.5 | R1/4 | Prodotto finito (senza filtro) | - | 05 | |
21.83 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 50 | 0.5 | R1/4 | Prodotto finito (con filtro) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 05 |
Loading...
Forma iniezione | Profilo ventola standard | Fluidi | Un fluido | Tipo | Un fluido |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Olio / Soluzione acquosa / Soluzione chimica / Acqua / Soluzione di urea / Soluzione corrosiva / Pasta/liquido / Lubrificante | Pressione standard(MPa) | 0.3 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Classificazione angolo di apertura getto (l’angolo di irrorazione alla pressione atmosferica standard)(gradi)
Volume getto (alla pressione atmosferica standard)(l/min)
Vite di montaggio nominale
Specifiche
Materiale filtro a rete
Classificazione volume getto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali