Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Classificazione angolo di apertura getto (l’angolo di irrorazione alla pressione atmosferica standard) (gradi) | Volume getto (alla pressione atmosferica standard) (l/min) | Specifiche | Classificazione volume getto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 60 | 2 | Senza valvola di controllo | 063 | |
51.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 60 | 2 | Con valvola di controllo | 063 | |
49.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 60 | 10.6 | Senza valvola di controllo | 32 | |
51.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 60 | 10.6 | Con valvola di controllo | 32 | |
49.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 60 | 18.6 | Senza valvola di controllo | 56 | |
51.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 60 | 18.6 | Con valvola di controllo | 56 | |
49.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 2.6 | Senza valvola di controllo | 08 | |
51.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 2.6 | Con valvola di controllo | 08 | |
49.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 2.95 | Senza valvola di controllo | 09 | |
51.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 2.95 | Con valvola di controllo | 09 | |
49.27 € | 1 | 11 giorni | 80 | 2 | Senza valvola di controllo | 063N | ||
51.32 € | 1 | 5 giorni | 80 | 2 | Con valvola di controllo | 063N | ||
49.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 2.25 | Senza valvola di controllo | 071 | |
51.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 2.25 | Con valvola di controllo | 071 | |
49.27 € | 1 | 11 giorni | 80 | 3.25 | Senza valvola di controllo | 10N | ||
51.32 € | 1 | 11 giorni | 80 | 3.25 | Con valvola di controllo | 10N | ||
49.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 33.3 | Senza valvola di controllo | 100 | |
51.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 33.3 | Con valvola di controllo | 100 | |
49.27 € | 1 | 11 giorni | 80 | 5.25 | Senza valvola di controllo | 16N | ||
51.32 € | 1 | 11 giorni | 80 | 5.25 | Con valvola di controllo | 16N | ||
49.27 € | 1 | 11 giorni | 80 | 4.1 | Senza valvola di controllo | 125N | ||
51.32 € | 1 | 11 giorni | 80 | 4.1 | Con valvola di controllo | 125N | ||
51.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 59.9 | Con valvola di controllo | 180 | |
49.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 41.6 | Senza valvola di controllo | 1250 | |
51.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 41.6 | Con valvola di controllo | 1250 | |
49.27 € | 1 | 11 giorni | 80 | 6.6 | Senza valvola di controllo | 20N | ||
51.32 € | 1 | 11 giorni | 80 | 6.6 | Con valvola di controllo | 20N | ||
49.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 66.6 | Senza valvola di controllo | 200 | |
51.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 66.6 | Con valvola di controllo | 200 | |
49.27 € | 1 | 11 giorni | 80 | 7.25 | Senza valvola di controllo | 22N | ||
51.32 € | 1 | 11 giorni | 80 | 7.25 | Con valvola di controllo | 22N | ||
49.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 8.25 | Senza valvola di controllo | 25 | |
51.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 8.25 | Con valvola di controllo | 25 | |
49.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 9.25 | Senza valvola di controllo | 28 | |
51.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 9.25 | Con valvola di controllo | 28 | |
49.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 10.6 | Senza valvola di controllo | 32 | |
51.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 10.6 | Con valvola di controllo | 32 | |
49.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 12.6 | Senza valvola di controllo | 38 | |
51.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 12.6 | Con valvola di controllo | 38 | |
51.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 107 | Con valvola di controllo | 320 | |
49.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 15 | Senza valvola di controllo | 45 | |
51.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 15 | Con valvola di controllo | 45 | |
49.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 16.6 | Senza valvola di controllo | 50 | |
51.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 16.6 | Con valvola di controllo | 50 | |
49.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 18.6 | Senza valvola di controllo | 56 | |
51.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 18.6 | Con valvola di controllo | 56 | |
49.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 80 | 21 | Senza valvola di controllo | 63 | |
51.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 21 | Con valvola di controllo | 63 | |
49.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 23.6 | Senza valvola di controllo | 71 | |
51.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 23.6 | Con valvola di controllo | 71 | |
49.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 26.7 | Senza valvola di controllo | 80 | |
51.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 26.7 | Con valvola di controllo | 80 | |
49.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 30 | Senza valvola di controllo | 90 | |
51.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 30 | Con valvola di controllo | 90 |
Loading...
Forma iniezione | Cono vuoto | Fluidi | Un fluido | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Un fluido | Caratteristiche | Produzione nebbia fine | Liquido applicabile | Soluzione chimica / Acqua / Alcool |
Pressione standard(MPa) | 0.7 | Vite di montaggio nominale | G1/4 |
Configura
Proprietà di base
Classificazione angolo di apertura getto (l’angolo di irrorazione alla pressione atmosferica standard)(gradi)
Volume getto (alla pressione atmosferica standard)(l/min)
Specifiche
Classificazione volume getto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali