Ugello dritto standard serie CCP

Ugello dritto standard serie CCP
  • Sconto volumi elevati
A completely straight flow with the most powerful striking force. The design of the internal sections, in which liquid resistance is minimized, ensures that it is able to withstand turbulence within the pipes and generate a significantly larger spray than other straight nozzles of the same aperture size.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1/4MCCP1040S303
1/4MCCP136S303
1/4MCCP223S303
1/4MCCP322S303
1/4MCCP445S303
1/4MCCP569S303
1/4MCCP717S303
1/4MCCP890S303
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSVolume getto (alla pressione atmosferica standard)
(l/min)
Classificazione volume getto

13.26 €

1 Disponibile 5 giorni 101041040

14.60 €

1 Disponibile 5 giorni 1013.6136

18.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1022.3223

13.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1032.2322

13.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1044.5445

13.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1056.9569

19.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1071.7717

16.71 €

1 Disponibile 5 giorni 1089890

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Avanzamento diretto Fluidi Un fluido Materiale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)
Tipo Un fluido Liquido applicabile Acqua Pressione standard(MPa) 3
Vite di montaggio nominale R1/4 Specifiche Senza filtro

Supporto tecnico