DT Tavola X (regolazione manuale)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LS-112
LS-112S
LS-112W
LS-112WS
LS-311
LS-412
LS-412S
LS-412W
LS-412WS
LS-612
LS-612S
LS-612W
LS-612WS
LS-912
LS-912S
LS-912W
LS-912WS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSuperficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Superficie tavola (lunghezza)
(mm)
Superficie tavola (larghezza)
(mm)
Carico ammesso
(N)
Parallelismo
(µm)
Rigidità torsionale e rigidità di beccheggio
("/N•cm)
Rigidità torsionale e rigidità di rotolamento
("/N•cm)
Metodo di bloccaggio Distanza percorsa/1 rotazione della manopola Posizione di montaggio parte di azionamento

197.87 €

1 5 giorni 10121–30.1~504014039.2800.400.10Con manopolaCirca 18mmManopola singola

286.83 €

1 8 giorni 10121–30.1~504014039.2800.400.10Con manopolaAvanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mmManopola singola avanzamento macro/micro

206.89 €

1 8 giorni 10121–30.1~504014039.2800.400.10Con manopolaCirca 18mmManopola doppia

304.87 €

1 5 giorni 10121–30.1~504014039.2800.400.10Con manopolaAvanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mmDoppia manopola avanzamento macro/micro

222.19 €

1 5 giorni 1026–401–4.930304.9---[Standard] Manopola a viteCirca 18mmManopola singola

125.34 €

1 5 giorni 1026–4030.1~50404039.2600.700.30Con manopolaCirca 18mmManopola singola

205.49 €

1 8 giorni 1026–4030.1~50404039.2600.700.30Con manopolaAvanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mmManopola singola avanzamento macro/micro

134.37 €

1 8 giorni 1026–4030.1~50404039.2600.700.30Con manopolaCirca 18mmManopola doppia

223.54 €

1 8 giorni 1026–4030.1~50404039.2600.700.30Con manopolaAvanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mmDoppia manopola avanzamento macro/micro

134.57 €

1 5 giorni 1041–6030.1~50406039.2600.600.20Con manopolaCirca 18mmManopola singola

214.72 €

1 5 giorni 1041–6030.1~50406039.2600.600.20Con manopolaAvanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mmManopola singola avanzamento macro/micro

143.54 €

1 8 giorni 1041–6030.1~50406039.2600.600.20Con manopolaCirca 18mmManopola doppia

232.77 €

1 5 giorni 1041–6030.1~50406039.2600.600.20Con manopolaAvanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mmDoppia manopola avanzamento macro/micro

152.77 €

1 5 giorni 1061 - 9030.1~50409039.2600.500.20Con manopolaCirca 18mmManopola singola

232.92 €

1 8 giorni 1061 - 9030.1~50409039.2600.500.20Con manopolaAvanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mmManopola singola avanzamento macro/micro

161.74 €

1 8 giorni 1061 - 9030.1~50409039.2600.500.20Con manopolaCirca 18mmManopola doppia

250.96 €

1 15 giorni 1061 - 9030.1~50409039.2600.500.20Con manopolaAvanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mmDoppia manopola avanzamento macro/micro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm) 26–40 Metodo di avanzamento A cremagliera Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Alluminio satinato anodizzato nero Meccanismo di guida Gola a coda di rondine Categoria Corpo principale
Tipo Tavola X Direzione di movimento Asse X, 1 direzione

Supporto tecnico