Tavola di posizionamente (manuale) Laboratory Jack

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LV-151-2
LV-251-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSuperficie tavola (lunghezza)
(mm)
Superficie tavola (larghezza)
(mm)
Carico ammesso
(N)

1,092.30 €

1 5 giorni 10125125147

1,303.33 €

1 5 giorni -150200196

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z superficie orizzontale Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm) 121– Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm) 121–
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 100.1– Metodo di avanzamento A pantografo Materiale tavola Acciaio
Trattamento superficie tavola Cromatura nera Metodo di bloccaggio Serraggio obliquo Direzione di movimento Asse Z, 1 direzione

Supporto tecnico