Codice articolo del costruttore: LZ-947-S1
Marca: CHUO PRECISION INDUSTRIAL
Prezzo: 394.77 €
Tempi di consegna: 19 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LZ-947-S1
Tipo | Asse Z | Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm) | 61~90 | Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm) | 61~90 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Metodo di avanzamento | Micrometro standard | Materiale tavola | Lega di alluminio |
Trattamento superficie tavola | Alluminio satinato anodizzato nero | Meccanismo di guida | Gola a V e rulli incrociati | Superficie tavola (lunghezza)(mm) | 90 |
Superficie tavola (larghezza)(mm) | 90 | Carico ammesso(N) | 29.4 | Metodo di bloccaggio | Morsetto piastra |
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | 0,5mm | Posizione di montaggio parte di azionamento | Lato | Direzione di movimento | Asse Z, 1 direzione |
Si trova sulla pagina di Tavola di posizionamento asse-Z con supporto sottile (tavola manuale), il codice articolo è il seguente: LZ-947-S1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LZ-947-S1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali