• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tavoletta Modello con vite ad asse Z (Tavoletta Manuale)

Tavoletta Modello con vite ad asse Z (Tavoletta Manuale)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• A range of three small Z-axis stages with different specifications
• Dovetail groove (D-T type) and ball slider travel guide models available
• Wide-ranging applications, for example, positioning of cameras, sensors, and other items
• RM-Z and RX-Z can be fixed in position using a high-retention clamp

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RM-Z
RX-Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSuperficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Superficie tavola (lunghezza)
(mm)
Superficie tavola (larghezza)
(mm)
Carico ammesso
(N)
Metodo di bloccaggio

108.76 €

1 Disponibile 10 giorni 1026~401~4.930114.9[Standard] Manopola a vite

108.03 €

1 5 giorni 1041~605–3060189.8Con manopola

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm) ~25 Metodo di avanzamento Vite senza fine
Materiale tavola Ottone Trattamento superficie tavola Cromo Meccanismo di guida Presenza
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola Circa 0,5mm Posizione di montaggio parte di azionamento - Direzione di movimento Asse Z, 1 direzione

Supporto tecnico