Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RS-111T |
RS-111T-R |
RS-211T |
RS-211T-R |
RS-911T |
RS-911T-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Superficie tavola (gamma di selezione) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Superficie tavola (Ø) | Carico ammesso (N) | Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | Posizione di montaggio parte di azionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368.65 € | 1 | 5 giorni | - | 101mm– | 5–30 | 125mm | 29.4 | Circa 0,55° | Posizione standard | ||
368.65 € | 1 | 10 giorni | - | 101mm– | 5–30 | 125mm | 29.4 | Circa 0,55° | Posizione inversione testina micrometrica | ||
459.36 € | 1 | 5 giorni | - | 101mm– | 30.1~50 | 150mm | 49 | Circa 0,46° | Posizione standard | ||
459.36 € | 1 | 10 giorni | - | 101mm– | 30.1~50 | 150mm | 49 | Circa 0,46° | Posizione inversione testina micrometrica | ||
330.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | 71–100mm | 5–30 | 90mm | 29.4 | Circa 0,82° | Posizione standard | ||
330.58 € | 1 | 10 giorni | 10 | 71–100mm | 5–30 | 90mm | 29.4 | Circa 0,82° | Posizione inversione testina micrometrica |
Loading...
Profilo tavola | Profilo circolare | Distanza percorsa (grossa)(gradi) | 360° | Distanza percorsa (fine)(gradi) | ±5° |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di avanzamento | Micrometro standard | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Alluminio satinato anodizzato nero |
Meccanismo di guida | giunto in vetro smerigliato | Corsa (angolo θ)(gradi) | 360 | Corsa (angolo α)(gradi) | ±5 |
Parallelismo(µm) | 50 | Metodo di bloccaggio | Morsetto composito | Direzione di movimento | Direzione di rotazione |
Configura
Proprietà di base
Superficie tavola (gamma di selezione)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Superficie tavola(Ø)
Carico ammesso(N)
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola
Posizione di montaggio parte di azionamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali