Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TD-313 |
TD-411 |
TD-C411 |
TD-C412 |
TD-C611 |
TD-C612 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Distanza percorsa (gamma selezionabile) | Metodo di avanzamento | Materiale tavola | Trattamento superficie tavola | Meccanismo di guida | Superficie tavola (lunghezza) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (mm) | Carico ammesso (N) | Metodo di bloccaggio | Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692.49 € | 1 | 10 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | –±10 | Con vite senza fine | Ottone | [Placcatura LTBC] Cromatura nera | Presenza | 30 | 30 | 19.6 | [Standard] Con attacco a vite | Alberi bracci, circa 2° 34', alberi inferiori, circa 1° 48' | ||
679.02 € | 1 | 10 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | ±10–20 | Con vite senza fine | Ottone | [Placcatura LTBC] Cromatura nera | Presenza | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Con attacco a vite | Alberi bracci, circa 2°8′34", alberi inferiori, circa 1°20′ | ||
694.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | –±10 | [Vite senza fine] Vite di precisione, attacco complesso | Ottone | [Placcatura LTBC] Cromatura nera | Presenza | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Con attacco a vite | Alberi bracci, circa 28'11", alberi inferiori, circa 21'45" | ||
730.03 € | 1 | 10 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | –±10 | [Vite senza fine] Vite di precisione, attacco complesso | Ottone | [Placcatura LTBC] Cromatura nera | Presenza | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Con attacco a vite | Alberi bracci, circa 21'45", alberi inferiori, circa 17'43" | ||
929.20 € | 1 | 10 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 30.1~50 | –±10 | [Vite senza fine] Vite di precisione, attacco complesso | Ottone | [Placcatura LTBC] Cromatura nera | Presenza | 60 | 60 | 39.2 | [Standard] Con attacco a vite | Alberi bracci, circa 19'59", alberi inferiori, circa 15'21" | ||
1,000.12 € | 1 | 75 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 30.1~50 | –±10 | [Vite senza fine] Vite di precisione, attacco complesso | Ottone | [Placcatura LTBC] Cromatura nera | Presenza | 60 | 60 | 39.2 | [Standard] Con attacco a vite | Alberi bracci, circa 15'21", alberi inferiori, circa 12'27" |
Loading...
Tipo | Goniometro, assi XY | Direzione di movimento | Inclinazione in due direzione |
---|
Configura
Proprietà di base
Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm)
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Distanza percorsa (gamma selezionabile)
Metodo di avanzamento
Materiale tavola
Trattamento superficie tavola
Meccanismo di guida
Superficie tavola (lunghezza)(mm)
Superficie tavola (larghezza)(mm)
Carico ammesso(N)
Metodo di bloccaggio
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali