Tavoletta sottile inclinata (Tavoletta Manuale)

Tavoletta sottile inclinata (Tavoletta Manuale)
[Features]
· 2 axes inclined stage with different feeding methods.
· The ball located between the upper stage and base is the supporting point for the slope.
· Inexpensive manual screw type and fine-adjustment micrometer type are available.
· Can be widely used for applications requiring the positioning of cameras, sensors, and other items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TD-302
TD-602
TD-902
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSuperficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (selezione gamma)
(N)
Superficie tavola (lunghezza)
(mm)
Superficie tavola (larghezza)
(mm)
Resistenza al carico
(N)
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola

266.25 €

1 5 giorni 1026–4026–405-30303019.6Circa 1°36′

311.67 €

1 5 giorni 1041–6041–605-30606029.4Circa 0° 45'

339.55 €

1 5 giorni 1061 - 9061 - 9030.1–50909039.2Circa 0° 29'

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di avanzamento Micrometro standard Materiale tavola Lega di alluminio Finiture superficie tavola Alluminio satinato anodizzato nero
Direzione di movimento Inclinazione in due direzione

Supporto tecnico