Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Superficie tavola (larghezza) (mm) | Distanza percorsa (asse X) (mm) | Distanza percorsa (asse Y) (mm) | Distanza percorsa (asse Z) (mm) | Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | Posizione di montaggio parte di azionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | 140 | ±50 | ±50 | ±50 | Circa 18mm | Manopola singola | ||
620.48 € | 1 | 8 giorni | 10 | 140 | ±50 | ±50 | 50 | Circa 18mm | Manopola singola | ||
887.57 € | 1 | 8 giorni | 10 | 140 | ±50 | ±50 | ±50 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Manopola singola avanzamento macro/micro | ||
887.37 € | 1 | 8 giorni | 10 | 140 | ±50 | ±50 | 50 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Manopola singola avanzamento macro/micro | ||
647.71 € | 1 | 8 giorni | 10 | 140 | ±50 | ±50 | ±50 | Circa 18mm | Manopola doppia | ||
647.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | 140 | ±50 | ±50 | 50 | Circa 18mm | Manopola doppia | ||
941.64 € | 1 | 15 giorni | 10 | 140 | ±50 | ±50 | ±50 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Doppia manopola avanzamento macro/micro | ||
941.43 € | 1 | 15 giorni | 10 | 140 | ±50 | ±50 | 50 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Doppia manopola avanzamento macro/micro | ||
384.66 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | ±10 | ±10 | ±10 | Circa 18mm | Manopola singola | ||
384.51 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | ±10 | ±10 | 10 | Circa 18mm | Manopola singola | ||
625.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | ±10 | ±10 | ±10 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Manopola singola avanzamento macro/micro | ||
624.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | ±10 | ±10 | 10 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Manopola singola avanzamento macro/micro | ||
411.61 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | ±10 | ±10 | ±10 | Circa 18mm | Manopola doppia | ||
411.51 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | ±10 | ±10 | 10 | Circa 18mm | Manopola doppia | ||
679.12 € | 1 | 15 giorni | 10 | 40 | ±10 | ±10 | ±10 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Doppia manopola avanzamento macro/micro | ||
679.02 € | 1 | 15 giorni | 10 | 40 | ±10 | ±10 | 10 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Doppia manopola avanzamento macro/micro | ||
412.45 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | ±15 | ±15 | ±15 | Circa 18mm | Manopola singola | ||
412.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | ±15 | ±15 | 15 | Circa 18mm | Manopola singola | ||
652.84 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | ±15 | ±15 | ±15 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Manopola singola avanzamento macro/micro | ||
652.73 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | ±15 | ±15 | 15 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Manopola singola avanzamento macro/micro | ||
439.45 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | ±15 | ±15 | ±15 | Circa 18mm | Manopola doppia | ||
439.25 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | ±15 | ±15 | 15 | Circa 18mm | Manopola doppia | ||
706.96 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 60 | ±15 | ±15 | ±15 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Doppia manopola avanzamento macro/micro | |
706.70 € | 1 | 15 giorni | 10 | 60 | ±15 | ±15 | 15 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Doppia manopola avanzamento macro/micro | ||
467.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 90 | ±30 | ±30 | ±30 | Circa 18mm | Manopola singola | ||
467.04 € | 1 | 8 giorni | 10 | 90 | ±30 | ±30 | 30 | Circa 18mm | Manopola singola | ||
725.52 € | 1 | 8 giorni | 10 | 90 | ±30 | ±30 | ±30 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Manopola singola avanzamento macro/micro | ||
725.41 € | 1 | 8 giorni | 10 | 90 | ±30 | ±30 | 30 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Manopola singola avanzamento macro/micro | ||
494.15 € | 1 | 8 giorni | 10 | 90 | ±30 | ±30 | ±30 | Circa 18mm | Manopola doppia | ||
494.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | 90 | ±30 | ±30 | 30 | Circa 18mm | Manopola doppia | ||
779.58 € | 1 | 15 giorni | 10 | 90 | ±30 | ±30 | ±30 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Doppia manopola avanzamento macro/micro | ||
779.48 € | 1 | 15 giorni | 10 | 90 | ±30 | ±30 | 30 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Doppia manopola avanzamento macro/micro |
Loading...
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Alluminio satinato anodizzato nero |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo di guida | Presenza | Superficie tavola (lunghezza)(mm) | 40 | Carico ammesso(N) | 19.6 |
Metodo di bloccaggio | Con manopola | Direzione di movimento | 3 direzioni assi XYZ |
Configura
Proprietà di base
Superficie tavola (larghezza)(mm)
Distanza percorsa (asse X)(mm)
Distanza percorsa (asse Y)(mm)
Distanza percorsa (asse Z)(mm)
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola
Posizione di montaggio parte di azionamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali