Tavola di posizionamente (manuale) piccole assi X / Y / Z

Tavola di posizionamente (manuale) piccole assi X / Y / Z
It is a mobile unit which uses dovetail groove for the motion guide.

[Features]
· Mobile unit that uses dovetail groove (D-T type) for the travel guide.
· The rack and pinion feeding method allows large distance movements.
· Can be widely used for applications requiring the positioning of cameras, sensors, and other items.
· Can be secured with a high holding clamp at any position

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LT-212-1CL
LT-212-2CL
LT-214-1
LT-214-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDistanza percorsa (asse Z)
(mm)
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola Posizione di montaggio parte di azionamento

761.81 €

1 74 giorni 100-30Circa 18mmAsse X, manopola singola, assi YZ: entrambe le manopole

829.33 €

1 5 giorni 100-30Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mmAsse X: avanzamento macro e micro, una manopola, assi YZ: avanzamento macro e micro, entrambe le manopole

825.94 €

1 8 giorni 100-50Circa 18mmAsse X, manopola singola, assi YZ: entrambe le manopole

923.96 €

1 8 giorni 100-50Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mmAsse X: avanzamento macro e micro, una manopola, assi YZ: avanzamento macro e micro, entrambe le manopole

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 30.1~50 Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio satinato anodizzato nero
Meccanismo di guida Presenza Superficie tavola (lunghezza)(mm) 76 Superficie tavola (larghezza)(mm) 76
Carico ammesso(N) 49 Distanza percorsa (asse X)(mm) ±25 Distanza percorsa (asse Y)(mm) ±25
Metodo di bloccaggio Morsetto piastra manopola a vite su assi XY per carichi pesanti su asse Z Direzione di movimento 3 direzioni assi XYZ

Supporto tecnico