Tavoletta X / Y / Z

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LT-313

Codice componente
LT-313
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

576.93 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 1–4.9 Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio satinato anodizzato nero
Meccanismo di guida Presenza Superficie tavola (lunghezza)(mm) 30 Superficie tavola (larghezza)(mm) 30
Carico ammesso(N) 4.9 Distanza percorsa (asse X)(mm) ±5 Distanza percorsa (asse Y)(mm) ±5
Distanza percorsa (asse Z)(mm) 0-5 Metodo di bloccaggio Chiave a brugola Distanza percorsa/1 rotazione della manopola Circa 19,5mm
Posizione di montaggio parte di azionamento Con manopola separata Direzione di movimento 3 direzioni assi XYZ

Si trova sulla pagina di Tavoletta X / Y / Z, il codice articolo è il seguente: LT-313.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LT-313.

Supporto tecnico