Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RM-XYZ |
RX-XYZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Superficie tavola (lunghezza) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (mm) | Carico ammesso (N) | Metodo di bloccaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.25 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 1–4.9 | 30 | 11 | 4.9 | [Standard] Manopola a vite | |
324.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 5–30 | 60 | 18 | 9.8 | Con manopola |
Loading...
Materiale tavola | Ottone | Trattamento superficie tavola | Cromo | Meccanismo di guida | Tavola scorrevole a coda di rondine, vite senza fine |
---|---|---|---|---|---|
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | Circa 0,5mm | Direzione di movimento | 3 direzioni assi XYZ |
Configura
Proprietà di base
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Superficie tavola (lunghezza)(mm)
Superficie tavola (larghezza)(mm)
Carico ammesso(N)
Metodo di bloccaggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali