Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LT-3047-S1 |
LT-3047-SR1 |
LT-4047-S1 |
LT-4047-SR1 |
LT-5047-S1 |
LT-5047-SR1 |
LT-6047-S1 |
LT-6047-SR1 |
LT-7047-S1 |
LT-7047-SR1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Superficie tavola (lunghezza) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (mm) | Carico ammesso (N) | Distanza percorsa (asse X) (mm) | Distanza percorsa (asse Y) (mm) | Distanza percorsa (asse Z) (mm) | Guida mobile | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692.39 € | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 30 | 14.7 | ±3 | ±3 | 0-5 | Assi XY: Metodo HG-VCR (gola a V e rulli incrociati), asse Z: Gola a V e rulli incrociati | Standard | ||
692.39 € | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 30 | 14.7 | ±3 | ±3 | 0-5 | Assi XY: Metodo HG-VCR (gola a V e rulli incrociati), asse Z: Gola a V e rulli incrociati | Tipo simmetrico | ||
844.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 40 | 29.4 | ±6,5 | ±6,5 | 0-10 | HG-VCR (gola a V e rulli incrociati) | Standard | ||
844.38 € | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 40 | 29.4 | ±6,5 | ±6,5 | 0-10 | HG-VCR (gola a V e rulli incrociati) | Tipo simmetrico | ||
880.63 € | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | 50 | 29.4 | ±6,5 | ±6,5 | 0-10 | HG-VCR (gola a V e rulli incrociati) | Standard | ||
880.63 € | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | 50 | 29.4 | ±6,5 | ±6,5 | 0-10 | HG-VCR (gola a V e rulli incrociati) | Tipo simmetrico | ||
907.95 € | 1 | 10 giorni | 10 | 60 | 60 | 29.4 | ±6,5 | ±6,5 | 0-10 | HG-VCR (gola a V e rulli incrociati) | Standard | ||
907.95 € | 1 | 10 giorni | 10 | 60 | 60 | 29.4 | ±6,5 | ±6,5 | 0-10 | HG-VCR (gola a V e rulli incrociati) | Tipo simmetrico | ||
1,024.12 € | 1 | 15 giorni | 10 | 70 | 70 | 29.4 | ±6,5 | ±6,5 | 0-10 | HG-VCR (gola a V e rulli incrociati) | Standard | ||
1,024.12 € | 1 | 10 giorni | 10 | 70 | 70 | 29.4 | ±6,5 | ±6,5 | 0-10 | HG-VCR (gola a V e rulli incrociati) | Tipo simmetrico |
Loading...
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Alluminio satinato anodizzato nero |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo di guida | Rulli incrociati | Metodo di bloccaggio | Morsetto piastra | Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | 0,5mm per ciascun asse |
Posizione di montaggio parte di azionamento | Lato assi XY | Direzione di movimento | 3 direzioni assi XYZ |
Configura
Proprietà di base
Superficie tavola (lunghezza)(mm)
Superficie tavola (larghezza)(mm)
Carico ammesso(N)
Distanza percorsa (asse X)(mm)
Distanza percorsa (asse Y)(mm)
Distanza percorsa (asse Z)(mm)
Guida mobile
Tipo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali