Distanziale per regolatore altezza

Distanziale per regolatore altezza
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Spacer for adjusting the height of stages etc.
· Use singly or in combination to adjust the height in increments of 1 mm.
· To make it easier to combine multiple spacers to thicknesses of 10 mm and 20 mm, spacers with different fixing positions are available.
· If a thickness of 50 mm or more is required, you can specify up to 100 mm.
· Please specify the required thickness. (Example) For a size of 60 mm x 60 mm and a thickness of 80 mm, the number is SS-6011-80.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS-6011-1
SS-6011-2
SS-6011-3
SS-6011-4
SS-6011-5
SS-6011-6
SS-9011-1
SS-9011-2
SS-9011-3
SS-9011-4
SS-9011-5
SS-9011-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura
(mm)
Spessore
(mm)
Tipo di foro di montaggio della parte con passo 50x50

31.87 €

1 5 giorni 1060X601φ4,5

44.77 €

1 5 giorni 1060X605φ4,5

41.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1060X6010φ4,5

51.42 €

1 8 giorni 1060X60104-M4

42.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1060X6020φ4,5

42.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1060X60204-M4

44.55 €

1 8 giorni 1090X901φ4,5

51.57 €

1 8 giorni 1090X905φ4,5

65.06 €

1 5 giorni 1090X9010φ4,5

65.06 €

1 8 giorni 1090X90104-M4

79.32 €

1 8 giorni 1090X9020φ4,5

79.32 €

1 8 giorni 1090X90204-M4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiali principali/trattamento superficie Lega di alluminio/alluminio satinato anodizzato nero

Supporto tecnico