Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ISC-10JS-SJ |
ISC-10P1S-SP1 |
ISC-10P2S-SP1 |
ISC-10U1S-SU1 |
ISC-10V1S-SV1 |
ISC-10V2S-SV1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale sfera principale | |
---|---|---|---|---|---|---|
41.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Resina] POM | ||
54.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] PEEK | |
58.40 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Resina] PEEK conduttivo | ||
53.52 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Resina] UHMWPE | ||
80.66 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Resina] Vespel SP | ||
92.34 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Resina] Vespel conduttivo SP |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo | Vite maschio profilo rotondo | Gamma di carico d'esercizio di tenuta(N) | 1.0–10.0 |
---|---|---|---|---|---|
Carico di lavoro(N) | 9.8 | Materiale corpo | Acciaio inox | D.E. D(Ø) | 15 |
Misura sfera (pollici)(Ø) | 9.53(3/8) | Sfera secondaria | Acciaio inox | Applicazione | Trasferimento sfera per ambiente sterile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale sfera principale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali