Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma di carico d'esercizio di tenuta (N) | Carico di lavoro (N) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,310.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10,000.1–20,000 | 14000 | 1000 | ||
145.49 € | 1 | 9 giorni | 10 | 500.1–5000 | 730 | 100 | ||
214.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | 500.1–5000 | 1470 | 150 | ||
267.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | 500.1–5000 | 2200 | 200 | ||
337.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 500.1–5000 | 2940 | 250 | ||
396.03 € | 1 | 9 giorni | 10 | 500.1–5000 | 3680 | 300 | ||
460.93 € | 1 | 9 giorni | 10 | 500.1–5000 | 4410 | 350 | ||
533.17 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5,000.1–10,000 | 5150 | 400 | ||
604.89 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5,000.1–10,000 | 5880 | 450 | ||
648.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5,000.1–10,000 | 6620 | 500 | ||
720.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5,000.1–10,000 | 7350 | 550 | ||
792.07 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5,000.1–10,000 | 8090 | 600 | ||
857.49 € | 1 | 14 giorni | 10 | 5,000.1–10,000 | 8820 | 650 | ||
919.79 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5,000.1–10,000 | 9560 | 700 | ||
986.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10,000.1–20,000 | 10300 | 750 | ||
1,044.66 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10,000.1–20,000 | 11000 | 800 | ||
1,183.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10,000.1–20,000 | 12500 | 900 | ||
1,239.18 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10,000.1–20,000 | 13200 | 950 |
Loading...
Tipo | Tipo funzionamento ad aria | Profilo | Unità | Materiale corpo | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale sfera principale | Acciaio | Misura sfera (pollici)(Ø) | 25.4(1) | Larghezza W | 50 |
Applicazione | Sollevatore a sfere |
Configura
Proprietà di base
Gamma di carico d'esercizio di tenuta(N)
Carico di lavoro(N)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali