Codice articolo del costruttore: IP-16W
Marca: IGUCHI KIKO
Prezzo: 12.78 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IP-16W
Tipo | Standard | Profilo | Flangia | Gamma di carico d'esercizio di tenuta(N) | 20.1–50.0 |
---|---|---|---|---|---|
Carico di lavoro(N) | 29.4 | Materiale corpo | POM | Materiale sfera principale | POM |
D.E. D(Ø) | 51 | Misura sfera (pollici)(Ø) | 15.88(5/8) | Sfera secondaria | POM |
Applicazione | Trasferimento a sfere per uso generico | Colore corpo plastica | Bianco |
Si trova sulla pagina di Trasferimento a sfera Modello IP-16, il codice articolo è il seguente: IP-16W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IP-16W.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali