• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota girevole con bassa resistenza all'avvio Modello LR-WJB Modello con ruota in gomma con Freno e perno

Ruota girevole con bassa resistenza all'avvio Modello LR-WJB Modello con ruota in gomma con Freno e perno

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LR-150WJB-BK-12

Marca: INOAC

Prezzo: 28.60

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LR-150WJB-BK-12

Codice componente
LR-150WJB-BK-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

28.60 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Altezza di montaggio H(mm) 191 Gamma di carico(daN) 140.01~220.00
Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Capacità di carico massima(daN) 196 Materiale bozzello Gomma
Materiale raccordo Piastra in acciaio Con foro di montaggio Foro lungo Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 75(80)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 75(80) Piastra superiore F1(mm) 102 Piastra superiore F2(mm) 102
Diametro ruota(Ø) 150 Eccentricità G(mm) 39.5 Categoria di carico Carico medio
Larghezza forcella b(mm) 55 Larghezza pneumatico R(mm) 35

Si trova sulla pagina di Ruota girevole con bassa resistenza all'avvio Modello LR-WJB Modello con ruota in gomma con Freno e perno, il codice articolo è il seguente: LR-150WJB-BK-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LR-150WJB-BK-12.

Supporto tecnico