Codice articolo del costruttore: LR-150WK-BK-12
Marca: INOAC
Prezzo: 25.16 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LR-150WK-BK-12
Tipo ruota | Con piastra fissa | Altezza di montaggio H(mm) | 191 | Gamma di carico(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | NA | Capacità di carico massima(daN) | 196 | Materiale bozzello | Gomma |
Materiale raccordo | Piastra in acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 75(80) |
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 75(80) | Piastra superiore F1(mm) | 102 | Piastra superiore F2(mm) | 102 |
Diametro ruota(Ø) | 150 | Categoria di carico | Carico medio | Larghezza forcella b(mm) | 55 |
Larghezza pneumatico R(mm) | 35 |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli spunto a bassa resistenza LR-WK modello ruote in gomma fissaggio, il codice articolo è il seguente: LR-150WK-BK-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LR-150WK-BK-12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali