Codice articolo del costruttore: LR-150W-BK-12
Marca: INOAC
Prezzo: 15.50 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LR-150W-BK-12
Tipo rotella | Anello esterno + Rotella | Materiale bozzello | Gomma | D.E. rotella(Ø) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Largh. bozzello(mm) | 35 | Diametro foro(Ø) | 12 | Larghezza mozzo(mm) | 53 |
Cuscinetto | Non disponibile | Capacità di carico massima(kg) | 200 | Materiale lamina | Resina di nylon (Blu) |
Tipo rotella | Gomma con bassa resistenza alla partenza (Nera) |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli spunto a bassa resistenza LR-W modello solo ruote, il codice articolo è il seguente: LR-150W-BK-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LR-150W-BK-12.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali