Rulliera per carico medio rulli singoli FMC57R senza alberi

Rulliera per carico medio rulli singoli FMC57R senza alberi
  • Sconto volumi elevati
Rullo ø58 in acciaio e telaio in acciaio. Tipo standard molto versatile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RO-FMC57R-S0-200
RO-FMC57R-S0-550
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza W
(mm)

19.55 €

1 Disponibile 6 giorni 10200

26.13 €

1 Disponibile 13 giorni 10550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Con albero Senza albero (foro rotondo)
Cuscinetto Tipo doppio Materiale rullo Acciaio D.E. D(Ø) 57
Proprietà Standard Rivestimento NA Trattamento superficie Cromatura lucida
Materiale cuscinetto Acciaio Massa di carico ammessa(N) 1568 Spessore t(mm) 1.4

Supporto tecnico