• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rulliera per FMS57R carico medio rulli singoli senza alberi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RO-FMS57R-S0-100
RO-FMS57R-S0-350
RO-FMS57R-S0-450
RO-FMS57R-S0-850
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza W
(mm)
Massa di carico ammessa
(N)

18.99 €

1 Disponibile 12 giorni 101001568

23.54 €

1 Disponibile 13 giorni 103501568

27.26 €

1 Disponibile 13 giorni 104501568

43.09 €

1 Disponibile 13 giorni 108501176

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Con albero Senza albero (foro rotondo)
Cuscinetto Tipo doppio Materiale rullo Acciaio D.E. D(Ø) 57
Proprietà Standard Rivestimento NA Trattamento superficie Cromatura lucida
Materiale cuscinetto Acciaio Spessore t(mm) 2.1

Supporto tecnico