Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FF72V50-12-100 |
FF72V50-12-200 |
FF72V50-12-300 |
FF72V50-12-400 |
FF72V50-12-500 |
FF72V50-12-600 |
FF72V50-12-700 |
FF72V57-12-200 |
FF72V57-12-700 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. D (Ø) | Larghezza W (mm) | Carico (riferimento) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.75 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 50 | 100 | 323 (valore lunghezza rulli 400) | |
27.54 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 50 | 200 | 323 (valore lunghezza rulli 400) | |
29.32 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 50 | 300 | 323 (valore lunghezza rulli 400) | |
31.11 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 50 | 400 | 323 (valore lunghezza rulli 400) | |
32.90 € | 1 | 13 giorni | 10 | 50 | 500 | 323 (valore lunghezza rulli 400) | ||
34.66 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 50 | 600 | 323 (valore lunghezza rulli 400) | |
36.45 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 50 | 700 | 323 (valore lunghezza rulli 400) | |
32.00 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 57 | 200 | 519 (valore lunghezza rulli 400) | |
45.72 € | 1 | 13 giorni | 10 | 57 | 700 | 519 (valore lunghezza rulli 400) |
Loading...
Tipo | Rullo lungo | Con rulli lunghi | Dritto | Con albero | Senza albero (foro rotondo) |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetto | Tipo doppio | Materiale rullo | PVC rigido (PVC) | Proprietà | Standard / Bassa rumorosità |
Trattamento superficie | NA | Materiale cuscinetto | Acciaio | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::50 |
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza W(mm)
Carico (riferimento)(N)
Tipo
Attributi opzionali