Rulliera (carico medio / pesante) serie FF3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FF32V50-12-100
FF32V50-12-200
FF32V50-12-300
FF32V50-12-400
FF32V50-12-500
FF32V50-12-600
FF32V50-12-700
FF32V57-12-700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
Larghezza W
(mm)
Carico (riferimento)
(N)

32.90 €

1 13 giorni 1050100323 (valore lunghezza rulli 400)

35.11 €

1 13 giorni 1050200323 (valore lunghezza rulli 400)

37.33 €

1 13 giorni 1050300323 (valore lunghezza rulli 400)

39.56 €

1 13 giorni 1050400323 (valore lunghezza rulli 400)

41.78 €

1 Disponibile 13 giorni 1050500323 (valore lunghezza rulli 400)

44.02 €

1 13 giorni 1050600323 (valore lunghezza rulli 400)

46.25 €

1 Disponibile 13 giorni 1050700323 (valore lunghezza rulli 400)

49.81 €

1 13 giorni 1057700519 (valore lunghezza rulli 400)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Con albero Senza albero (foro rotondo)
Cuscinetto Tipo doppio Materiale rullo PVC rigido (PVC) Proprietà Standard / Resistenza all'acqua
Trattamento superficie NA Materiale cuscinetto Acciaio Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::50
Cuscinetto 6002ZZ

Supporto tecnico