• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota girevole per carichi medi giá montata (con freno alla rotazione) Modello KBZ Dimensione 150 mm

Ruota girevole per carichi medi giá montata (con freno alla rotazione) Modello KBZ Dimensione 150 mm
A directionally-fixed type caster for medium loads that includes a stopper for stopping rotation of the wheel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRKBZ-150
KBZ-150
KBZL-150
PBDKBZ-150
PBKBZ-150
PKBZ-150
PNAKBZ-150
PNDKBZ-150
PNKBZ-150
PNUAKBZ-150
PNUDKBZ-150
PNUKBZ-150
SRKBZ-150
SUIKBZ-150
UWAKBZ-150
UWBDKBZ-150
UWBKBZ-150
UWBSDKBZ-150
UWBSKBZ-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Specifiche pedale finecorsa Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

77.61 €

1 9 giorni Con piastra fissa198140.01~220.00200[Gomma sintetica] Gomma termoresistenteResistenza all'abrasione / Resistenza chimicaForo rotondo2045DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

31.78 €

1 9 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-220.01~320.00300-----DestraSolo componente in metallo – Senza rotelle-

31.78 €

1 9 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-220.01~320.00300-----SinistraSolo componente in metallo – Senza rotelle-

97.93 €

1 9 giorni Con piastra fissa198220.01~320.00300[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo2045DestraRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

68.57 €

1 9 giorni Con piastra fissa198220.01~320.00300[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo2045DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

59.52 €

1 9 giorni Con piastra fissa198140.01~220.00180[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo2045DestraRotelle a terraCuscinetto scorrevole

57.56 €

1 9 giorni Con piastra fissa19880.01~140.00140[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo2038DestraRotelle a terraCuscinetto scorrevole

91.95 €

1 9 giorni Con piastra fissa198140.01~220.00175[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo2038DestraRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

59.68 €

1 9 giorni Con piastra fissa198140.01~220.00175[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo2038DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

72.81 €

1 9 giorni Con piastra fissa198140.01~220.00150[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo2038DestraRotelle a terraCuscinetto scorrevole

105.34 €

1 9 giorni Con piastra fissa198220.01~320.00250[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo2038DestraRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

78.37 €

1 9 giorni Con piastra fissa198220.01~320.00250[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo2038DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

76.25 €

1 9 giorni Con piastra fissa198140.01~220.00160[Gomma sintetica] Gomma rossaResistenza all'abrasioneForo rotondo2045DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

73.74 €

1 10 giorni Con piastra fissa198220.01~320.00300[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo2038DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

111.66 €

1 22 giorni Con piastra fissa198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo2040DestraRotelle a terraCuscinetto scorrevole

169.12 €

1 22 giorni Con piastra fissa198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo2040DestraRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

139.99 €

1 22 giorni Con piastra fissa198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo2040DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

130.63 €

1 22 giorni Con piastra fissa198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo2030DestraRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

96.29 €

1 22 giorni Con piastra fissa198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo2030DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale raccordo Acciaio Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 100
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 50(56) Piastra superiore F1(mm) 137 Piastra superiore F2(mm) 93
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 150 Categoria di carico Carico leggero/medio

Supporto tecnico