Codice articolo del costruttore: 4020K
Marca: FUJI SEISAKUSHO
Prezzo: 184.22 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4020K
Tipo | Rullo corto | Con rulli corti | Dritto | Con albero | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetto | NA | Materiale rullo | Gomma | D.E. D(Ø) | 85 |
Larghezza W(mm) | 65.5 | Proprietà | Standard | Trattamento superficie | NA |
Carico (riferimento)(N) | 7840 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::50 | Profilo più esterno(mm) | 215 |
Si trova sulla pagina di Rulli frenanti SERIE 4000, il codice articolo è il seguente: 4020K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4020K.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali