• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rotelle in acciaio inox con fermo rotazione, modello KABZ taglia 75mm

Rotelle in acciaio inox con fermo rotazione, modello KABZ taglia 75mm
A caster comprising a stopper for stopping rotation of the wheel that is entirely made of stainless steel hardware except the leaf spring.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRKABZ-75
KABZ-75
KABZL-75
PBDKABZ-75
PBKABZ-75
PKABZ-75
PNAKABZ-75
PNDKABZ-75
PNKABZ-75
PNUAKABZ-75
PNUDKABZ-75
PNUKABZ-75
SKABZ-75
SRKABZ-75
SUIKABZ-75
UWBKABZ-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Specifiche pedale finecorsa Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

52.91 €

1 9 giorni Con piastra fissa10135.01~80.0080[Gomma sintetica] Gomma termoresistenteResistenza all'abrasione / Resistenza chimicaForo rotondo1032DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

37.16 €

1 10 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-140.01~220.00150-----DestraSolo componente in metallo – Senza rotelle-

37.16 €

1 10 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-140.01~220.00150-----SinistraSolo componente in metallo – Senza rotelle-

65.67 €

1 9 giorni Con piastra fissa10180.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo1032DestraRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

47.60 €

1 9 giorni Con piastra fissa10180.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo1032DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

42.81 €

1 9 giorni Con piastra fissa10180.01~140.00100[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo1032DestraRotelle a terraCuscinetto scorrevole

42.67 €

1 9 giorni Con piastra fissa10135.01~80.0070[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo1032DestraRotelle a terraCuscinetto scorrevole

63.09 €

1 9 giorni Con piastra fissa10135.01~80.0070[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo1032DestraRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

44.21 €

1 9 giorni Con piastra fissa10135.01~80.0070[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo1032DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

49.25 €

1 9 giorni Con piastra fissa10135.01~80.0070[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo1032DestraRotelle a terraCuscinetto scorrevole

68.50 €

1 9 giorni Con piastra fissa10180.01~140.00100[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo1032DestraRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

52.85 €

1 9 giorni Con piastra fissa10180.01~140.00100[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo1032DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

44.57 €

1 9 giorni Con piastra fissa10135.01~80.0080[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo1032DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

50.79 €

1 9 giorni Con piastra fissa10135.01~80.0060[Gomma sintetica] Gomma rossaResistenza all'abrasioneForo rotondo1032DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

49.31 €

1 10 giorni Con piastra fissa10180.01~140.00120[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo1032DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

77.79 €

1 14 giorni Con piastra fissa101140.01~220.00150[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo1024DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 63
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 40 Piastra superiore F1(mm) 91 Piastra superiore F2(mm) 68
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 75 Categoria di carico Carico leggero/medio

Supporto tecnico