Ruota girevole per carichi pesanti inperniata (con fermo di rotazione) tipo JMB taglia 100mm ~ 130mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JMB-100
JMB-130
RFJMB-100
RFJMB-130
RGJMB-100
RGJMB-130
RGNJMB-100
RJMB-130
RRJMB-130
UWBJMB-100
UWBJMB-130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Misura A o diametro esterno A pneumatico
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Categoria di carico Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

64.66 €

1 9 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-320.01~485.00460----100--Carico pesanteSolo componente in metallo – Senza rotelle-

80.58 €

1 9 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-485.01~750.00500----130--Carico pesanteSolo componente in metallo – Senza rotelle-

100.30 €

1 5 giorni Con piastra universale144220.01~320.00300[uretano] Piastra in acciaio/uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo121005037Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

100.96 €

1 9 giorni Con piastra universale177320.01~485.00450[uretano] Piastra in acciaio/uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo201305040Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

89.54 €

1 9 giorni Con piastra universale144140.01~220.00200[Gomma sintetica] Alluminio/gommaResistenza all'abrasioneForo rotondo121005037Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

119.61 €

1 9 giorni Con piastra universale177220.01~320.00240[Gomma sintetica] Alluminio/gommaResistenza all'abrasioneForo rotondo201305040Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

95.33 €

1 5 giorni Con piastra universale144320.01~485.00460[Nylon] Nylon rinforzatoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo121004537Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

109.14 €

1 9 giorni Con piastra universale177320.01~485.00450[uretano] Alluminio/uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo201305040Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

107.46 €

1 9 giorni Con piastra universale177485.01~750.00500[Nylon] Alluminio nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo201305040Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

88.28 €

1 22 giorni Con piastra universale144320.01~485.00460[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo121002937Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

136.26 €

1 22 giorni Con piastra universale177485.01~750.00500[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo201303640Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale raccordo Acciaio Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 80
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 80 Piastra superiore F1(mm) 108 Piastra superiore F2(mm) 108

Supporto tecnico