• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rotelle orientabili per carichi pesanti (con blocco rotazione) modello JMB taglia 150mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JHB-150
RFJHB-150
RGJHB-150
RJHB-150
RRJHB-150
UWBJHB-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

111.69 €

1 10 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-485.01~750.00600-----Solo componente in metallo – Senza rotelle-

158.34 €

1 9 giorni Con piastra universale198485.01~750.00500[uretano] Piastra in acciaio/uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli205050Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

139.23 €

1 9 giorni Con piastra universale198220.01~320.00300[Gomma sintetica] Alluminio/gommaResistenza all'abrasione205050Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

166.60 €

1 9 giorni Con piastra universale198485.01~750.00500[uretano] Alluminio/uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli205050Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

163.57 €

1 9 giorni Con piastra universale198485.01~750.00550[Nylon] Alluminio nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo205050Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

221.24 €

1 14 giorni Con piastra universale198485.01~750.00600[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo204050Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 90 Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 90 Piastra superiore F1(mm) 120
Piastra superiore F2(mm) 120 Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 150 Categoria di carico Carico pesante

Supporto tecnico