Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HLJB2.00-4-BLACK |
HLJB2.00-4-GRAY |
HLJB3.00-4-AL |
HLJB3.00-4-BS |
HLJB3.00-4-FO |
JB2.00-4 |
JB3.00-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H1 (mm) | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Piastra superiore F1 (mm) | Piastra superiore F2 (mm) | Diametro albero D (Ø) | Misura A o diametro esterno A pneumatico (Ø) | Larghezza pneumatico R (mm) | Eccentricità E (mm) | Categoria di carico | Specifiche componente in metallo | Cuscinetto albero | Specifiche rotella (g) | Larghezza pneumatico | Peso morto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.01 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale | 260 | 35.01~80.00 | 80 | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 210 | 50 | 58 | Carico leggero/medio | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | Colore rotella nero | 2 | 3690 | ||
101.47 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale | 260 | 35.01~80.00 | 80 | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 210 | 50 | 58 | Carico leggero/medio | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | Colore rotella grigio | 2 | 3690 | ||
207.48 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale | 304 | 80.01~140.00 | 130 | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 248 | 73 | 71 | Carico leggero/medio | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | Pneumatico pieno Airless (Autosigillante) | 3 | 7500 | ||
155.48 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale | 306 | 80.01~140.00 | 110 | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 253 | 82 | 71 | Carico leggero/medio | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | Pneumatico Bridgestone | 3 | 5480 | ||
125.61 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale | 305 | 80.01~140.00 | 110 | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 250 | 76 | 71 | Carico leggero/medio | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | Pneumatico prodotto all'estero | 3 | 5370 | ||
69.16 € | 1 | 10 giorni | Con piastra universale / Componenti correlati | - | - | - | - | - | 112 | 112 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | Solo componente in metallo – Senza rotelle | - | - | 2 | 2580 | ||
101.14 € | 1 | 10 giorni | Con piastra universale / Componenti correlati | - | - | - | - | - | 125 | 125 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | Solo componente in metallo – Senza rotelle | - | - | 3 | 3660 |
Loading...
Finecorsa | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | Materiale raccordo | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H1(mm)
Gamma di carico(daN)
Capacità di carico massima(daN)
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Piastra superiore F1(mm)
Piastra superiore F2(mm)
Diametro albero D(Ø)
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø)
Larghezza pneumatico R(mm)
Eccentricità E(mm)
Specifiche componente in metallo
Cuscinetto albero
Specifiche rotella(g)
Larghezza pneumatico
Peso morto
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali