Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
H-6-A-A |
H-8-A-A |
H-10-A-A |
H-12-A-A |
H-16-A-A |
H-20-A-A |
H-25-A-A |
H-30-A-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Capacità di trasmissione massima (N▪m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.73 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 12.5 | 40 | 1,001–2,000 | 2000 | 9 | ||
48.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 16 | 50 | 1,001–2,000 | 1800 | 19 | |
76.61 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 20 | 56 | 1,001–2,000 | 1450 | 34 | ||
91.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 12 | 25 | 71 | 1,001–2,000 | 1200 | 60 | |
105.06 € | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | 32 | 80 | 301–1,000 | 900 | 147 | ||
102.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20 | 40 | 100 | 301–1,000 | 720 | 265 | |
151.54 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | 50 | 126 | 301–1,000 | 580 | 520 | |
232.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 30 | 57 | 165 | 301–1,000 | 510 | 804 |
Loading...
Tipo | Standard | Caratteristiche | Elevata precisione / Lunga durata | Materiale corpo | EN 1.7220 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard | Profilo con foro albero e sinistro (solo specifiche standard JIS B, T) | A | Profilo con foro albero e destro (solo specifiche standard JIS B, T) | A |
Configura
Stock
Proprietà di base
φd(Ø)
φd(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Capacità di trasmissione massima(N▪m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali