Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HJ-6-A-A |
HJ-8-A-A |
HJ-10-A-A |
HJ-12-A-A |
HJ-14-A-A |
HJ-16-A-A |
HJ-18-A-A |
HJ-20-A-A |
HJ-22-A-A |
HJ-25-A-A |
HJ-30-A-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Capacità di trasmissione massima (N▪m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 31 | 1,001–2,000 | 1800 | 8 | |
44.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 15 | 36 | 1,001–2,000 | 1700 | 13 | ||
61.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 19 | 42 | 1,001–2,000 | 1400 | 30 | ||
72.98 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 23 | 52 | 1,001–2,000 | 1100 | 39 | ||
79.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 14 | 26 | 59 | 301–1,000 | 1000 | 58 | |
80.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 30 | 74 | 301–1,000 | 850 | 91 | |
111.41 € | 1 | 8 giorni | 10 | 18 | 33 | 81 | 301–1,000 | 800 | 137 | ||
93.36 € | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 36 | 87 | 301–1,000 | 700 | 177 | ||
110.01 € | 5 | 19 giorni | 10 | 22 | 40 | 94 | 301–1,000 | 650 | 235 | ||
145.51 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 44 | 105 | 301–1,000 | 600 | 324 | ||
158.21 € | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 51 | 122 | 301–1,000 | 500 | 481 |
Loading...
Tipo | Standard | Applicazione | Standard | Profilo con foro albero e sinistro (solo specifiche standard JIS B, T) | A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo con foro albero e destro (solo specifiche standard JIS B, T) | A |
Configura
Stock
Proprietà di base
φd(Ø)
φd(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Capacità di trasmissione massima(N▪m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali