Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BSD-30-A-A |
HSD-6-A-A |
HSD-8-A-A |
HSD-10-A-A |
HSD-12-A-A |
HSD-14-A-A |
HSD-16-A-A |
HSD-20-A-A |
HSD-25-A-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Capacità di trasmissione massima (N▪m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920.63 € | 1 | 18 giorni | 10 | 30 | 60 | 275 | 100~300 | 150 | 282 | ||
85.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 6 | 12.5 | 65 | 301–1,000 | 640 | 2 | |
103.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | 16 | 80 | 301–1,000 | 570 | 7 | ||
125.52 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 20 | 90 | 301–1,000 | 460 | 12 | ||
153.74 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 25 | 112 | 301–1,000 | 380 | 20 | ||
153.64 € | 1 | 8 giorni | 10 | 14 | 25 | 112 | 301–1,000 | 380 | 20 | ||
254.16 € | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | 32 | 134 | 100~300 | 280 | 49 | ||
394.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 40 | 164 | 100~300 | 230 | 93 | ||
514.54 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 50 | 206 | 100~300 | 180 | 180 |
Loading...
Tipo | Standard | Materiale corpo | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Profilo con foro albero e sinistro (solo specifiche standard JIS B, T) | A | Profilo con foro albero e destro (solo specifiche standard JIS B, T) | A | Tipo Q (scomposizione) | NA |
Configura
Proprietà di base
φd(Ø)
φd(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Capacità di trasmissione massima(N▪m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali