Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Materiale corpo | Dimensione esagono A | Dettagli giunto di scorrimento | Specifiche manicotto | Lunghezza albero L (mm) | Lunghezza manicotto (E, E1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.92 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | - | 6.7 | Manicotto | Con mozzo | - | 85 | |
46.08 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8 | 13 | - | 7.7 | Manicotto | Con mozzo | - | 85 | |
54.84 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 | 16 | - | 9.8 | Manicotto | Con mozzo | - | 105 | |
66.54 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 12 | 20 | - | 11.7 | Manicotto | Con mozzo | - | 108 | |
75.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 14 | 23 | - | 13.7 | Manicotto | Con mozzo | - | 128 | |
92.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 16 | 28 | - | 16.7 | Manicotto | Con mozzo | - | 128 | |
100.05 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 18 | 32 | - | 18.7 | Manicotto | Con mozzo | - | 150 | |
114.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20 | 35 | - | 20.7 | Manicotto | Con mozzo | - | 170 | |
91.91 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 22 | 38 | - | 22.6 | Manicotto | Con mozzo | - | 190 | |
134.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 30 | 54 | - | 31.6 | Manicotto | Con mozzo | - | 215 | |
28.18 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | 11 | - | 6.7 | Manicotto | Senza mozzo | - | 80 | |
28.31 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | - | 13 | - | 7.7 | Manicotto | Senza mozzo | - | 80 | |
34.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | 16 | - | 9.8 | Manicotto | Senza mozzo | - | 100 | |
42.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | 20 | - | 11.7 | Manicotto | Senza mozzo | - | 100 | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | 23 | - | 13.7 | Manicotto | Senza mozzo | - | 120 | |
59.84 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | 28 | - | 16.7 | Manicotto | Senza mozzo | - | 120 | |
63.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | 32 | - | 18.7 | Manicotto | Senza mozzo | - | 140 | |
73.19 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | 35 | - | 20.7 | Manicotto | Senza mozzo | - | 160 | |
86.63 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | - | 38 | - | 22.6 | Manicotto | Senza mozzo | - | 180 | |
110.05 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | 44 | - | 25.6 | Manicotto | Senza mozzo | - | 200 | |
132.09 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | 54 | - | 31.6 | Manicotto | Senza mozzo | - | 200 | |
33.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 6 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 6.7 | Albero | - | 118 | - | |
33.71 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 7.7 | Albero | - | 119 | - | |
36.76 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 9.8 | Albero | - | 123 | - | |
42.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 12 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 11.7 | Albero | - | 129 | - | |
45.39 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 14 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 13.7 | Albero | - | 181.5 | - | |
53.91 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 16 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 16.7 | Albero | - | 184.5 | - | |
68.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 18 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 18.7 | Albero | - | 190 | - | |
76.08 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 20.7 | Albero | - | 190 | - | |
92.59 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 22 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 22.6 | Albero | - | 241 | - | |
95.76 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 30 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 31.6 | Albero | - | 256 | - | |
79.79 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8 | 13 | - | 7.7 | Unità (albero + manicotto) | Con mozzo | 119 | 85 | |
91.57 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 | 16 | - | 9.8 | Unità (albero + manicotto) | Con mozzo | 123 | 105 | |
109.04 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 12 | 20 | - | 11.7 | Unità (albero + manicotto) | Con mozzo | 129 | 108 | |
117.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 18 | 32 | - | 18.7 | Unità (albero + manicotto) | Con mozzo | 190 | 150 | |
71.34 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 | 16 | - | 9.8 | Unità (albero + manicotto) | Senza mozzo | 123 | 100 | |
93.08 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 14 | 23 | - | 13.7 | Unità (albero + manicotto) | Senza mozzo | 181.5 | 120 | |
104.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20 | 35 | - | 20.7 | Unità (albero + manicotto) | Senza mozzo | 190 | 160 |
Loading...
Tipo | Con albero | Applicazione | Standard |
---|
Configura
Proprietà di base
φd(Ø)
φd(Ø)
Materiale corpo
Dimensione esagono A
Dettagli giunto di scorrimento
Specifiche manicotto
Lunghezza albero L(mm)
Lunghezza manicotto (E, E1)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali