Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Dimensione scanalatura | Dettagli giunto di scorrimento | Specifiche manicotto | Lunghezza albero L (mm) | Lunghezza manicotto (E, E1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.79 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 5 | - | Diametro grande 5m=0.5 z=8 | Manicotto | Con mozzo | - | 42.5 | |
73.86 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 6 | - | Diametro grande 6m=0.5 z=10 | Manicotto | Con mozzo | - | 43.5 | |
74.12 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8 | - | Diametro grande 8 m=0.5 z=14 | Manicotto | Con mozzo | - | 50.5 | |
86.15 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | - | Diametro grande 10m=0.5 z=18 | Manicotto | Con mozzo | - | 65 | |
98.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 12 | - | Diametro grande 12 m=0.75 z=14 | Manicotto | Con mozzo | - | 85 | |
110.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 14 | - | 11×14×3,0×6 | Manicotto | Con mozzo | - | 90 | |
98.64 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 16 | - | 13×16×3,5×6 | Manicotto | Con mozzo | - | 95 | |
103.01 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 18 | - | 16×20×4,0×6 | Manicotto | Con mozzo | - | 105 | |
118.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20 | - | 18×22×5,0×6 | Manicotto | Con mozzo | - | 110 | |
133.19 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 22 | - | 21×25×5,0×6 | Manicotto | Con mozzo | - | 115 | |
155.66 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | - | 23×28×6,0×6 | Manicotto | Con mozzo | - | 125 | |
190.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 30 | - | 28×34×7,0×6 | Manicotto | Con mozzo | - | 140 | |
54.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 5.9 | - | Diametro grande 5m=0.5 z=8 | Manicotto | Senza mozzo | - | 42.5 | |
54.05 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8.4 | - | Diametro grande 6m=0.5 z=10 | Manicotto | Senza mozzo | - | 43.5 | |
54.26 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 9.9 | - | Diametro grande 8 m=0.5 z=14 | Manicotto | Senza mozzo | - | 50.5 | |
64.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 12 | - | Diametro grande 10m=0.5 z=18 | Manicotto | Senza mozzo | - | 65 | |
77.72 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 15 | - | Diametro grande 12 m=0.75 z=14 | Manicotto | Senza mozzo | - | 70 | |
83.16 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 17 | - | 11×14×3,0×6 | Manicotto | Senza mozzo | - | 75 | |
102.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20 | - | 13×16×3,5×6 | Manicotto | Senza mozzo | - | 80 | |
113.01 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 23 | - | 16×20×4,0×6 | Manicotto | Senza mozzo | - | 90 | |
90.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | - | 18×22×5,0×6 | Manicotto | Senza mozzo | - | 95 | |
99.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 27 | - | 21×25×5,0×6 | Manicotto | Senza mozzo | - | 100 | |
121.33 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 31 | - | 23×28×6,0×6 | Manicotto | Senza mozzo | - | 110 | |
144.06 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 38 | - | 28×34×7,0×6 | Manicotto | Senza mozzo | - | 125 | |
27.23 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | 5 | Diametro grande 5m=0.5 z=8 | Albero | - | 150 | - | |
27.31 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | 6 | Diametro grande 6m=0.5 z=10 | Albero | - | 150 | - | |
27.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | 8 | Diametro grande 8 m=0.5 z=14 | Albero | - | 300 | - | |
34.16 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | 10 | Diametro grande 10m=0.5 z=18 | Albero | - | 300 | - | |
44.18 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | 12 | Diametro grande 12 m=0.75 z=14 | Albero | - | 400 | - | |
92.62 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | 14 | 11×14×3,0×6 | Albero | - | 400 | - | |
101.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | 16 | 13×16×3,5×6 | Albero | - | 400 | - | |
119.47 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | 20 | 16×20×4,0×6 | Albero | - | 600 | - | |
97.01 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | 22 | 18×22×5,0×6 | Albero | - | 600 | - | |
110.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | 25 | 21×25×5,0×6 | Albero | - | 800 | - | |
182.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | - | 35 | 28×34×7,0×6 | Albero | - | 800 | - | |
82.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 6 | - | Diametro grande 6m=0.5 z=10 | Unità (albero + manicotto) | Con mozzo | 150 | 43.5 | |
116.85 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 12 | - | Diametro grande 12 m=0.75 z=14 | Unità (albero + manicotto) | Con mozzo | 400 | 85 | |
298.65 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 25 | - | 23×28×6,0×6 | Unità (albero + manicotto) | Con mozzo | 800 | 125 | |
81.34 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 6 | - | Diametro grande 6m=0.5 z=10 | Unità (albero + manicotto) | Senza mozzo | 150 | 43.5 | |
98.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | - | Diametro grande 10m=0.5 z=18 | Unità (albero + manicotto) | Senza mozzo | 300 | 65 |
Loading...
Tipo | Con albero | Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. | Applicazione | Standard |
---|
Configura
Proprietà di base
φd(Ø)
φd(Ø)
Dimensione scanalatura
Dettagli giunto di scorrimento
Specifiche manicotto
Lunghezza albero L(mm)
Lunghezza manicotto (E, E1)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali