Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-6GX-A-A |
B-8GX-A-A |
B-10GX-A-A |
B-12GX-A-A |
B-14GX-A-A |
B-16GX-A-A |
B-18GX-A-A |
B-20GX-A-A |
B-22GX-A-A |
B-25GX-A-A |
B-30GX-A-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.11 € | 1 | 11 giorni | 10 | 6 | 12 | 162~270 | ||
160.75 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 8 | 16 | 180~277 | |
183.39 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 10 | 20 | 212~321 | |
226.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 12 | 24 | 264~351 | |
258.10 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 14 | 28 | 299~436 | |
310.73 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 16 | 32 | 330~451 | |
348.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 18 | 36 | 380~500 | |
373.30 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | 40 | 388~528 | ||
449.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 22 | 44 | 407~605 | |
520.50 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 25 | 50 | 441~645 | |
731.53 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 30 | 60 | 553~711 |
Loading...
Tipo | Con albero | Caratteristiche | Coppia elevata | Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard | Profilo con foro albero e sinistro (solo specifiche standard JIS B, T) | A | Profilo con foro albero e destro (solo specifiche standard JIS B, T) | A |
Tipo Q (scomposizione) | NA |
Configura
Proprietà di base
φd(Ø)
φd(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali