• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Viti TORX testa cilindrica

Viti TORX testa cilindrica
  • Sconto volumi elevati
Compared to hex holes, tightens even with shallow purchase, and compared to Phillips head tightens well in any situation, with greatly improved operability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
050003016
050012025
050012030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L o l (mm) Passo
(mm)

0.15 €

1 Disponibile 5 giorni 103160.5

1.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012251.75

0.79 €

1 Disponibile 5 giorni 1012301.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale EN 1.7220 Equiv. Profilo foro di montaggio Foro esalobato
Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard Classe di resistenza (acciaio) 12.9
Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) A vite Filettatura intera
Finitura placcata Applicabile

Supporto tecnico