Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
B-98-0 |
B-98-1 |
B-98-2 |
B-98-3 |
B-98-4 |
B-98-5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 106 | 18 | 10 | 10231 | |
4.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 106 | 16 | 8 | 10232 | |
3.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 84 | 14 | 6 | 10233 | ||
3.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 70 | 12 | 5 | 10234 | |
4.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | 106 | 14 | 6 | 11583 | ||
3.21 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | 12 | 5 | 11584 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo speciale | Materiale | Tubo in acciaio al carbonio per struttura meccanica | Finitura superficie | Tessuto |
---|---|---|---|---|---|
Foro di montaggio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali