Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-527-A-1(BA-50-1) |
B-527-A-2(BA-51-2) |
B-527-A-3(BA-50-4) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.07 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 60 | 60 | 2.3 | 5 | 11718 | ||
4.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 100 | 3.2 | 6 | 11724 | ||
5.34 € | 1 | 6 giorni | 10 | 104 | 80 | 3.2 | 8 | 11721 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere sfilabili | Tipo di cerniere sfilabili | Carico di tensione | Finitura superficie | Tessuto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo invertito | Tipo combinato destra/sinistra | Foro di montaggio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali