Codice articolo del costruttore: B-592
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 4.31 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-592
Tipo corpo principale | Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 70 | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 24 | Spessore piastra t(mm) | 2.6 | Diametro albero φD(mm) | 5 |
Foro di montaggio | NA | Codice prodotto | 10532 |
Si trova sulla pagina di L-sagoma cerniera nascosta, B-592, il codice articolo è il seguente: B-592.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-592.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali