Codice articolo del costruttore: B-522-B(BA-31)
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 5.76 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-522-B(BA-31)
Tipo corpo principale | Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 92 | Finitura superficie | Tessuto |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 29 | Spessore piastra t(mm) | 4 | Diametro albero φD(mm) | 8 |
Foro di montaggio | NA | Codice prodotto | 11711 |
Si trova sulla pagina di L-sagoma cerniera nascosta, (3-tubi), B-522-B, il codice articolo è il seguente: B-522-B(BA-31).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-522-B(BA-31).
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali